PT5N

PT5N Drucktransmitter wandeln einen Druck in ein lineares elektrisches Ausgangssignal von 4–20 mA um, das für die Regelung von einfachen Verdichtern und Lüfterschaltungen bis hin zu speziellen Anwendungen der Überhitzungsregelung von elektronischen Regelventilen geeignet ist. Dank des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und des vorgefertigten, leicht zu installierenden M12-Anschlusskabels sind die PT5N Drucktransmitter für Konstrukteure bei allen Anwendungen im Bereich Wärmepumpen, Kältetechnik und Klimatechnik die erste Wahl.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 24 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Drucktransmitter
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R404A / R507, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R290
Messbereich
-0.8 to 150 bar

Merkmale

  • -30…+85 °C Umgebungstemperaturbereich
  • -30…+120 °C mittlerer Temperaturbereich
  • Ausgangssignal 4...20 mA und 2-Leiter-Anschluss ermöglicht hochgenauen Betrieb von Überhitzungs-, Verdichter- oder Lüfterregelsystemen
  • Speziell kalibrierte Druckbereiche mit ±1 % Genauigkeit, um den aktuellen Anforderungen der Kälte- und Klimatechnik gerecht zu werden
  • Vollhermetisch
  • PT5N-xxM mit 7/16”-20UNF Druckanschluss mit Innengewinde und Schrader-Ventilöffner
  • PT5N-xxT mit Edelstahlrohr 40 mm und integriertem Lötstutzen für leichte Montage bei Anwendungen, die eine vollhermetische Systemlösung erfordern
  • PT5N-150D mit 1/4"-18 NPT Anschluss mit Außengewinde für unterkritische und transkritische CO2-Systeme
  • Vibrations-, schlag- und impulsfest
  • Schutzklasse IP67 (mit montiertem Stecker und konfektioniertem Kabel)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents