PT5

PT5-Drucktransmitter wandeln einen Druck in ein lineares elektrisches Ausgangssignal von 4-20 mA um, das sich für die Regelung von einfachen Verdichtern und Lüfterschaltungen bis hin zu speziellen Anwendungen der Überhitzungsregelung von elektronischen Regelventilen eignet. Dank des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und des vorgefertigten, leicht zu installierenden M12-Anschlusskabels sind die PT5-Drucktransmitter die erste Wahl für Konstrukteure bei allen Anwendungen im Bereich Wärmepumpen, Kältetechnik und der Klimatechnik.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Funktion
Drucktransmitter
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R404A / R507, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R290
Messbereich
-0.8 to 150 bar

Merkmale

  • Piëzoresistiver Sensor mit Ausgangssignal 4...20 mA und 2-Draht-Anschluss für hochgenauen Betrieb von Überhitzungs-, Verdichter- oder Lüfterregelsystemen
  • Speziell kalibrierte Druckbereiche mit ±1 % Genauigkeit, um den aktuellen Anforderungen der Kälte- und Klimatechnik gerecht zu werden
  • Vollhermetisch
  • PT5-xxM mit Druckanschluss 7/16”-20UNF und Schrader-Ventilöffner
  • PT5-xxT mit Edelstahlrohr 40 mm und integriertem Lötstutzen für leichte Montage bei Anwendungen, die eine vollhermetische Systemlösung erfordern
  • PT5-150D für unterkritische und transkritische CO2-Systeme
  • Vibrations-, schlag- und impulsfest
  • Schutzart IP65 / IP67 (typenspezifisch)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents