CSS-25U / CSS-32U

Der Anlaufstrombegrenzer CSS-25U/CSS-32U dient zum Schalten, zur Anlaufstrombegrenzung und zum Schutz einstufiger Verdichter in Wärmepumpen für Wohngebäude.

Hier erfahren Sie mehr ...
Funktion
Kompressor-Softstarter
Kompatible Kältemittel
R410A, R134a, R22, R404A / R507, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R290

Merkmale

  • Für Motoren mit maximalem Betriebsstrom bis 25/32 A
  • Begrenzung des Einschaltstroms auf weniger als 45 A (Bestell-Nr. 805209 weniger als 30 A)
  • Automatische Anpassung an 50-Hz- und 60-Hz-Netzfrequenz
  • Automatische Anpassung an Verdichterstrom – keine manuelle Einstellung oder Kalibrierung erforderlich
  • Ausgang für Alarmrelais
  • Startkondensator zur Unterstützung des Anlassvorgangs wird nach dem Start abgeschaltet
  • Abschaltung bei Unterspannung
  • Abschaltung bei blockiertem Rotor
  • Begrenzung der Zahl der Motorstarts je Stunde
  • Lange Kontaktlebensdauer durch thyristorgeschütztes Schalten
  • Ersetzt Motorschütz
  • Selbstdiagnose; Befestigungsklemme für eine einfache Installation ermöglicht eine Montage der DIN-Schiene in zwei Ausrichtungen; Einfacher Anschluss durch Käfig-Schraubklemmen, Ø 4 mm

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents