XM600

Die Baureihe XM600 wurde für gebündelte Schaltschränke entwickelt. Diese digitalen Regler, in geteilter Ausführung erhältlich, optimieren die Verwaltung von pulsweitenmodulierten oder per Schrittmotor gesteuerten elektronischen Expansionsventilen. Sie eignen sich für den Einsatz mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (CO2, R407C usw.) und ermöglichen dank Gehäuseoptimierung mit einer automatischen adaptiven Regelung der Überhitzung hohe Energieeinsparungen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-8 von 8 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
Selbstlöschender ABS-Kunststoff
Gehäuse
CH-Tastatur: Front 38x80 mm; Tiefe 23 mm T-Tastatur: Front 38x185 mm; Tiefe 23 mm D, K: Front 110x140 mm; Tiefe 48 mm
Montage
CH-Tastatur: Schalttafelmontage in einer Aussparung mit 29x71 mm T-Tastatur: Schalttafelmontage in einer Aussparung mit 31x150 mm D, K: DIN-Schienen- oder Wandmontage über integrierte Halterungen
Frontschutz
Tastatur CH, T: IP65
Anschlüsse
Anschlussklemmenblock mit Schrauben < 1,6 mm2 und 5,0 mm Faston- oder Schraubanschlüsse
Spannungsversorgung
24, 110, 230 Vac
Leistungsaufnahme
20 VA max.
Display
3 Stellen, rote LED, 14,2 mm hoch
Datenspeicherung
auf dem nichtflüchtigen Speicher (EEPROM)
Betriebstemperatur
0÷60 °C
Lagerungstemperatur
-25÷60 °C
Relative Feuchte
20÷85 % (keine Verflüssigung)
Mess- und Regelungsbereich
NTC-Sonde: -40÷110 °C PTC-Sonde: -50÷150 °C PT1000-Sonde: -100÷100 °C
Auflösung
0,1 °C oder 1 °C
Genauigkeit (bei Umgebungstemperatur)
±0,5 °C ±1 Stelle

Merkmale

  • Effiziente Gehäuseregelung dank Gerätesynchronisation (bis zu 8) über lokales LAN
  • Optimiertes Management von Schrittmotoren oder elektronischen Expansionsventilen mit Impulsgeber
  • Niedrige Auswirkungen auf die Umwelt (CO2-, R407C- und R407F-kompatibel)
  • Energieeinsparung durch Gehäuseoptimierung mit automatischer adaptiver Regelung der Überhitzung
  • Energy consumption reduction thanks to ECI fan management via PWM or 0÷10V output
  • Antibeschlagheizungsregelung über den Taupunkt
  • Steuerung virtueller Fühler
  • Tastatur mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
  • Interne Echtzeituhr
  • Hot Key für schnelle und einfache Programmierung

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents