XH10/20P

Die Feuchtigkeitssonden XH10P und XH20P eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine Feuchtigkeitserkennung und ?regelung notwendig ist Zu diesen Anwendungen zählen: Kältetechnik, Trocknungsprozesse und mehr. Modellabhängig wird ein Standardstrom- (4÷20mA) oder ein Spannungssignal (0÷10V) ausgegeben. Die hohe Präzision, die angemessene Lieferzeit und die Sensorzuverlässigkeit – sogar bei Kondensation – tragen zu einer sehr hohen Effektivität dieser Sonden bei.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Products
:
Montage
Wandmontage
Schutzfunktionen
IP65
Spannungsversorgung
9÷18 Vdc 15÷35 Vdc ? 12÷24 Vac
Betriebstemperatur
XH10P: 0÷60 °C XH20P: 0÷70 °C
Lagerungstemperatur
-30÷85 °C
Mess- und Regelungsbereich
XH10P: 30÷90 %RH XH20P: 0÷99 %RH
Genauigkeit
XH10P: ±5 % XH20P: ±3 %

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents