XEV

XEV ist die Dixell-Lösung für das Management elektronischer Expansionsventile mit Schrittmotor. XEV20D, kombiniert mit iPro-Reglern, ermöglicht die beste Überhitzungsregulierung des Geräts. Auf diese Weise wird für die maximale Leistung der Maschine gesorgt, um bei jedem Wetterverhältnis einen Betrieb mit maximaler Leistung sicherzustellen und so höhere Energieeinsparungen zu erzielen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
Selbstlöschender ABS-Kunststoff
Gehäuse
Front 70x110 mm; Tiefe 60 mm
Montage
DIN-Schienen- oder Wandmontage über integrierte Halterungen
Frontschutz
XEV: IP20
Anschlüsse
trennbarer Anschlussklemmenblock mit Schraubanschlüssen
Spannungsversorgung
24 Vac/dc (von TF20D/TF40D)
Leistungsaufnahme
20 VA max. (40 VA max. mit 2 Ventilen)
Datenspeicherung
auf dem nichtflüchtigen Speicher (EEPROM)
Betriebstemperatur
XEV: -10÷60 °C
Lagerungstemperatur
-30÷85 °C
Relative Feuchte
20÷85 % (keine Verflüssigung)
Mess- und Regelungsbereich
NTC-Sonde: -50 °C÷110 °C PTC-Sonde: -50 °C÷150 °C PT1000-Sonde: -50 °C÷100 °C Drucksonde: -0 bar÷50 bar
Auflösung
0,1 °C 0,1 bar
Genauigkeit (bei Umgebungstemperatur)
±0,8 °C

Merkmale

  • Erhöhte Energieeinsparungen
  • Unterstützung einpoliger/zweipoliger Schrittmotoren
  • Modelle, die 1 oder 2 Ventile verwalten
  • CANBus-Ausgang für die Verbindung von iPro-Reglern im 10-DIN-Format
  • LAN-Ausgang für Anschluss zu iPro-Regler

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents