XDL

XDL ist ein Temperatur- und Statusaufzeichnungsmodul für Kältetechnik-Anwendungen gemäß den HACCP-Bestimmungen. Es kann mit Dixell-Geräten verwendet werden, die über einen seriellen Ausgang verfügen (TTL oder RS485), oder mit dem Fühlermodul XJDL40D kombiniert werden. Die Überwachung von Temperatur, Alarmen und digitalen Eingängen ist einfach und intuitiv, und die Daten können problemlos auf einen USB-Stick geladen werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents