UNIVERSAL-R

Universal-R ersetzt die Mehrheit der Regler im Format 32x74 mm nach Branchenstandards für die Kälte-/Heiztechnik in den typischsten Anwendungen. Er bietet eine komfortable, vielseitig einsetzbare und einfach zu installierende Lösung, die sowohl für die Stromversorgung mit 12 VAC/DC und 230 VAC geeignet ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents