Schließen
Sonden mit Thermoelement (TC) eignen sich dort, wo eine kurze Antwortzeit und hohe Stoßbeständigkeit notwendig sind. Der Betriebsbereich des TCJ-Sensors geht von 0÷600 °C und der des TCK von 0÷1150 °C, die Präzision entspricht der Norm IEC584-2.
Hier erfahren Sie mehr ...