Schließen
Drucksignalgeber liefern ein Standardausgangssignal (4–20 mA). Der Silikonsensor ist in ein wasserdichtes Stahlgehäuse eingebettet, das für optimierte stabile und konstante Messungen mit Öl gefüllt ist und dadurch zusätzlichen Vibrationsschutz und eine Haltbarkeit liefert, die Millionen von Druckzyklen entspricht. Die Sondenspitze ermöglicht die Platzierung in Kontakt mit Ammoniak und verschiedenen anderen Arten von korrosiven Gasen.
Hier erfahren Sie mehr ...