iProGENIUS

iProGENIUS ist die Dixell-Familie programmierbarer Regler, die optimale Lösungen für alle HVACR-Anforderungen bieten. Sie eignen sich für alle Anwendungen im SPS-Bereich und kommen unter anderem in Einkaufszentren, Krankenhäusern, Flughäfen, Häfen, Energiemanagement-Anlagen usw. zum Einsatz. Diese Regler verfügen über Spitzentechnologie, um die externe Konnektivität und Programmierbarkeit zu erleichtern und den Bedarf der Benutzer mit einfachen Lösungen zu entsprechen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 17 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
Selbstlöschender ABS-Kunststoff
Gehäuse
4 DIN: Front 70x110 mm; Tiefe 60 mm 10 DIN: Front 110x175 mm; Tiefe 60 mm
Montage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage über integrierte Halterungen
Anschlüsse
Bajonett-Anschluss und trennbarer Anschlussklemmenblock mit Schraubanschlüssen
Spannungsversorgung
24 Vac/dc (von TF20D/TF40D)
Leistungsaufnahme
20 VA max.
Display
4 Stellen, rote LED 8,5 mm hoch 4 Stellen, gelbe LED 7,5 mm hoch
Betriebstemperatur
-10÷60 °C
Lagerungstemperatur
-30÷85 °C
Relative Feuchte
20÷85 % (keine Verflüssigung)
Auflösung
8 bit
Genauigkeit (bei Umgebungstemperatur)
±1 °C

Merkmale

  • Leistungsfähige Plattform basierend auf LINUX-Betriebssystem mit ARM9-Mikroprozessor (200 MHz/32 Bit)
  • Interner Webserver mit Standard- und individueller Website
  • Ethernet für den Anschluss an ein Intranet-Netzwerk oder das Internet und andere Regler für ein verteiltes Anwendungsmanagement
  • USB-Ausgang ermöglicht das Herunterladen von Parametern, Daten-/Alarmprotokoll und das Hochladen der Anwendungsparameter
  • Serielle RS485-Ausgänge für die Verbindung mit XWEB-Leitstellen- und Überwachungssystemen oder Anwendungen von Drittanbietern
  • BACnet®-Kommunikation ermöglicht dem System eine leichte und sofortige Integration mit verschiedenen Herstellern und somit eine vollständige Interoperabilität
  • Anschluss an die Erweiterungsmodule zur Steigerung der Systemleistung
  • Anschluss an den Treiber für das Management und die Regelung von elektronischen Expansionsventilen

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents