iProCHILL

Die Regler der iProCHILL-Reihe sind Dixells Antwort auf die Anforderungen im HVAC-Bereich. Sie eignen sich für alle Kaltwassersätze, Wärmepumpen mit bis zu vier Kreisläufen und 16 Verdichtern. Diese Geräte sind voll ausgestattet, einfach zu verwenden und die richtige Lösung für die meisten Kaltwassersatzanlagen, selbst für die komplexesten unter ihnen. Sie dienen zur Steuerung von Systemen wie: Luft/Luft, Luft/Wasser, Wasser/Wasser, Verflüssigereinheit. Dank der erstklassigen Konnektivität sind sie für die Fernverwaltung der Anlagen von höchstem Nutzen und erleichtern so den Mitarbeitern bei der Wartung der Anlagen die Arbeit.

Hier erfahren Sie mehr ...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents