IPM500D

IPM500D ist das Master/Slave-Modul, das die Anforderungen der HVAC-Welt besser erfüllt und die Erstellung und das Management der meisten Kreisläufe ermöglicht – auch der komplexesten. Über das Mastermodul können verschiedene Maschinentypen, die mit parametrischen IC200 evo-Reglern ausgestattet sind, geregelt werden. Das Modul bietet außerdem zusätzliche Einstellfunktionen. IPM500D kann mit dem grafischen VISOGRAPH-Tastenfeld und dem VISOTOUCH-Touchscreen verbunden werden und bietet einen umfassenden Überblick über den Status der Aussagenvariablen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
Selbstlöschender ABS-Kunststoff
Gehäuse
Front 70x110 mm; Tiefe 60 mm
Montage
DIN-Schienen- oder Wandmontage über integrierte Halterungen
Anschlüsse
Anschlussklemmenblock mit Schraubanschlüssen
Spannungsversorgung
24 Vac/dc (von TF20D)
Leistungsaufnahme
20 VA max.
Betriebstemperatur
-10÷60 °C
Lagerungstemperatur
-30÷85 °C
Relative Feuchte
20÷85 % (keine Verflüssigung)
Mess- und Regelungsbereich
-50÷110 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit (bei Umgebungstemperatur)
±0,8 °C

Merkmale

  • Management von bis zu 10 Slave-Geräten (max. 40 Stufen)
  • Backup-Management
  • Umverteilung der Ressourcen im Fall eines lokalen Gerätealarms
  • Automatische Synchronisation der Abtauung
  • Overboost
  • Energieeinsparung über Scheduler
  • Proportionale oder neutrale Zonenregelung
  • Anpassung der durchschnittlich aktiven Sonden des Geräts vorgenommen

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents