IPG200 A01

Diese Baureihe stellt eine Lösung für das vollständige Management von Klimageräten mit programmierbaren Reglern, Terminals mit LCD-Anzeige und Touchscreens, Zubehör und Sensoren dar. Eine dedizierte und einfach konfigurierbare Anwendung ermöglicht die Handhabung von Reglern für die thermo-hygrometrischen Eigenschaften, Belüftung, Filtration, Belüftungssteuerung und -qualitätsanpassung. Diese Lösung umfasst eine hohen Flexibilität bei der Zusammensetzung der Einheiten, mehrere Lösungen für die verfügbaren Stellantriebe und optionale Funktionen zur Energieeinsparung, Planung und zum Anlagenmanagement.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
Selbstlöschender ABS-Kunststoff
Gehäuse
4 DIN: Front 70x110 mm; Tiefe 60 mm 10 DIN: Front 110x175 mm; Tiefe 60 mm
Montage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage über integrierte Halterungen
Anschlüsse
Bajonett-Anschluss und trennbarer Anschlussklemmenblock mit Schraubanschlüssen
Spannungsversorgung
24 Vac/dc (von TF20D/TF40D)
Leistungsaufnahme
20 VA max.
Betriebstemperatur
-10÷60°C
Lagerungstemperatur
-30÷85°C
Relative Feuchte
20÷85 % (keine Verflüssigung)
Auflösung
8bit
Genauigkeit (bei Umgebungstemperatur)
±1°C

Merkmale

  • Anwendung basiert auf Funktionsblöcken und ist einfach und schnell anpassbar
  • USB für das Herunterladen von Daten und Aktualisieren der Anwendung
  • Remotezugriff für Konfiguration, Überwachung, Regelung und Wartung
  • Interner Webserver mit Standard- und individueller Website
  • Erweiterte Funktionen speziell für die Befeuchtung (adiabatisch, Wasserausleitung, Leitfähigkeitsregelung, usw.)
  • Lufttemperatur- und Feuchtigkeitssteuerung über fortschrittliche und optimierte Algorithmen
  • Optimierte Belüftung zur Sicherstellung einer effizienten Steuerung der Lüfter (Vorlauf und Rückluft) mit gleichbleibendem Druck, Durchfluss oder Drehzahl
  • Ethernet für den Anschluss an ein Intranet-Netzwerk oder das Internet und andere Regler für ein verteiltes Anwendungsmanagement
  • Serielle RS485-Ausgänge für die Verbindung mit XWEB-Leitstellen- und Überwachungssystemen oder Anwendungen von Drittanbietern
  • Anschluss an die Erweiterungsmodule zur Steigerung der Systemleistung

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents