GD

Die Kältemittelgasdetektoren der GD-Familie melden Gasleckagen im Einzelhandel oder in HVACR-Anwendungen. Sie können auch eigenständig oder in Kombination mit Dixell-Reglern verwendet und von den Überwachungs- und Leitsystemen XWEB EVO oder Drittanbieterlösungen aus der Ferne verwaltet werden. Die GD-Sensoren melden Gasleckagen über konfigurierbare Summer- oder Relaisausgänge. Sie sind mit einem analogen Ausgang ausgestattet, der die kontinuierliche Überprüfung der Anlage und bei Gasleckagen Präventivmaßnahmen ermöglicht, wodurch sich Ausfallzeiten vermeiden lassen. Die Detektoren sind in Halbleiter- und Infrarotausführungen mit Schutzart IP41 oder IP66 erhältlich und ermöglichen die Einhaltung der europäischen F-Gas und EN378-Normen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Products
:
Gehäuse
IP41: 86x142x53 mm IP66: 175x165x82 mm
Montage
Wandmontage
Spannungsversorgung
12, 24 Vac/Vdc
Betriebstemperatur
IP41: -20÷50 °C IP66: -40÷50 °C
Relative Feuchte
0÷95 % (nicht kondensierend)

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents