Halbhermetische Verdichter der K- und L-Baureihe

Kleine halbhermetische 2-Zylinder-Hubkolbenverdichter für Normal- und Tiefkühlung und Transportkühlungsanwendungen. Die Verdichter wurden auf Basis von Standard-Membranventilen entwickelt und verfügen über eine interne Ölpumpe, die eine optimale Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet. Die K-Baureihe reicht von 0,5 bis 2 PS, die L-Baureihe von 2 bis 4 PS mit einem Hubvolumen von 4 bis 22,5 m3/h

Hier erfahren Sie mehr ...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents