Digitale Kältesätze der HLR-Baureihe

Copeland Scroll Digital™Kätesäze HLR richten sich an kleine Einzelhädler und Cateringunternehmen. Die kompakten Abmessungen und die Stäken der stufenlosen Digital Scroll -Leistungsregelung gewärleisten eine optimale Systemanbindung bei höhster Effizienz.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-8 von 8 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-134a, R-450A, R-513A, R-404A, R-448A, R-449A, R-407A, R-407F
Nennspannungen
400 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Mittlere Temperatur

Merkmale

  • Standardausstattung: Digital Scroll-Verdichter, Flüssigkeitssammler, Flüssigkeitsleitung mit Filtertrockner und Schauglas, HD/ND-Schalter, vollständiger elektrischer Anschlusskasten inklusive Regler mit Überlastschutz und Kommunikationsschnittstelle
  • Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100% (Einzelverdichter) bzw. 5 bis 100% (Tandemverdichter)
  • Präzise Saugdruckregelung
  • Maximale Systemflexibilität durch freie Auswahl von Drittanbieter-Verflüssigern
  • Hervorragende Energieeffizienz
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Schnelle und einfache Montage
  • Für verschiedene Kältemittel geeignet: R407A/F, R448A/ R449A, R404A, R134a, R450A und R513A

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents