Copeland™ ZX Kleine Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung

Die kleinen Copeland ZX Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung für den Einsatz in der Gastronomie haben den kleinsten Platzbedarf in ihrer Klasse, was eine zeit- und platzsparende Installation und eine einfache Gebäudeintegration ermöglicht. Aufgrund ihres geringen Gewichts können diese Plug & Play-Geräte leicht an Wänden oder auf Dächern installiert werden. Der geräuscharme Copeland Scroll-Verdichter und der Sichelschaufelventilator ermöglichen einen leisen Betrieb, was in städtischen Umgebungen und Wohngebieten wichtig ist. Die Geräte sind für den Einsatz mit Kältemitteln mit niedrigem GWP sowohl bei niedrigen als auch bei mittleren Temperaturen geeignet.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-407A, R-404A, R-407C, R-134a, R-407F, R-448A, R-449A
Nennspannungen
400, 460 V
Frequenz
50, 60 Hz
Anwendungen
Tieftemperatur, Medientemperatur

Merkmale

  • Standardausrüstung: Copeland™ Scroll-Verdichter, Kurbelwannenheizung, Flüssigkeitssammler, Serviceventile, einstellbarer Niederdruckschalter, Hochdruckschalter, Filtertrockner und Schauglas, externer Hauptschalter, Lüfterdrehzahlregelung
  • Verbesserte Dampfeinspritzung für Niedrigtemperaturmodelle
  • Energie- und Betriebskosteneinsparungen dank höchster Energieeffizienz
  • Leiser Betrieb durch geräuscharmen Copeland Scroll-Verdichter, geräuscharmen Sichelschaufelventilator und Lüfterdrehzahlregelung
  • Raumeinsparungen dank kompakten Abmessungen
  • Plug & Play-Installation
  • Kleinster Platzbedarf seiner Klasse
  • Zulassungen für mehrere Kältemittel: R134a, R513A, R450A, R449A, R448A, R407A, R407F

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents