Schließen
Copeland ZX Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung kombinieren die effiziente Copeland Scroll-Technologie mit einer kompakten Gehäuseausführung und Geräuschdämpfungseigenschaften, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Anwendungen mit A2L-Kältemitteln ermöglichen. Die neue Produktlinie wurde speziell für eine Vielzahl von Kälteanwendungen entwickelt, die einen niedrigen GWP und eine zukunftssichere Lösung erfordern.
Hier erfahren Sie mehr ...
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
1 - 5 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
1 - 5 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
5 - 10 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
5 - 10 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
10 - 20 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-454C R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
10 - 20 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
5 - 10 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-134a R-454C R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
5 - 10 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-454C R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
5 - 10 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-454C R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|
Anwendung
|
Mittlere Temperatur
|
Leistungsbereich
|
10 - 20 kW
|
Phasen
|
3
|
Kältemittel
|
R-1234yf
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
R-454C R-134a R-404A R-407A R-407C R-407F R-448A R-449A R-450A R-454A R-455A R-513A |
Spannung
|
380–420
|