Copeland ZX kompakte Verflüssigungssätze zur Innenaufstellung

Copeland Verflüssigungssätze bieten seit Jahren innovative Lösungen für die Kältetechnik, die eine schnelle und einfache Installation erlauben. Durch den regelmäßigen Austausch mit Kunden konnte Copeland diesen Ansatz nun weiterentwickeln. Das Ergebnis sind die neuen Verflüssigungssätze zur Innenaufstellung. Die Copeland ZX-Baureihe zur Innenaufstellung stellt die ideale Lösung für Anlagen im städtischen Bereich dar, die räumlichen und akustischen Einschränkungen unterliegen, und eignen sich ebenso für Anwendungen in Gebieten mit extremen Wetterbedingungen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-134a, R-404A, R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-450A, R-513A
Nennspannungen
230 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Mittlere Temperatur

Merkmale

  • Betrieb im städtischen Umgebungen oder unter extremen Wetterbedingungen
  • Sofort einsatzbereite Lösung zur Innenaufstellung
  • Kompatibel mit Standard-Luftleitungen (500 mm)
  • Zugelassen für mehrere Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial
  • Hohe Effizienz durch stufenlose Leistungsregelung
  • Fortschrittliche elektronische Steuerung mit LED-Statusanzeige
  • Kompaktes und platzsparendes Design

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents