Transkritischer Copeland ZTI CO2-Scrollverdichter mit DVI-Technologie

Die Copeland™ ZTI-Scrollverdichter wurden für die Verwendung in R744-(CO2-)NK-Kältetechniksystemen (Stillstandsdruck von 110 bar) entwickelt und sind für den Einsatz in transkritischen CO2-Systemen geeignet. Sie verfügen über die Dynamic Vapor Injection (DVI)-Technologie, die einen reibungsloseren und effizienteren Betrieb von CO2-Boostersystemen in allen Klimazonen bei gleichzeitig niedrigen Kosten ermöglicht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Kompatible Kältemittel
R-744
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Medientemperatur, Transkritisch
Kälteleistungsbereich
7.7 to 18.6 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -10 °C, Gaskühlertemp. 35 °C, Abs. Enddruck: 90 bar, Sauggasüberhitzung 10 K (Wärmetauscher-Setup)

Merkmale

  • Dynamic Vapor Injection (DVI)-Technologie reduziert die Komplexität und Kosten des Boostersystems
  • Niedrige Systemwartungs- und Betriebskosten in allen Klimazonen
  • Ideal für kostengünstige Kompaktracks dank geringer Stellfläche und geringem Gewicht
  • Zuverlässiger Verdichter dank hoher Flüssigkeitstoleranz
  • Stillstandsdruck 110/140 bar
  • Geringer Vibrationspegel

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents