Subkritischer Copeland ZOV CO2-Scrollverdichter

Die Copeland™ ZOV-Scrollverdichter mit variabler Drehzahl wurden für die Verwendung in R744-(CO2-)TK-Kältetechnik-Boostersystemen (Stillstandsdruck von 45 bar) entwickelt und sind für den Einsatz in subkritischen CO2-Systemen geeignet. Sie ermöglichen mehr Flexibilität und hohe Effizienz dank bürstenlosem Permanentmagnet (BPM)-Motorentechnologie in Kombination mit effizienten Antrieben.

Hier erfahren Sie mehr ...
Kompatible Kältemittel
R-744
Anwendungen
Tieftemperatur, Unterkritisch
Kälteleistungsbereich
3.2 to 26.7 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
EN12900, LT-Anwendung

Merkmale

  • Der kompakteste subkritische Verdichter auf dem Markt
  • Ideal für kostengünstige Kompaktracks
  • Stillstandsdruck 45/60 bar
  • Hocheffiziente BPM-Motoren mit großem Modulationsbereich von 25-100 Hz
  • Geringer Vibrationspegel
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Zuverlässiger Verdichter dank hoher Flüssigkeitstoleranz
  • Niedrige Systemwartungs- und Betriebskosten in allen Klimazonen

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents