Copeland YF*K1E-Scrollverdichter

Copeland YF*K1E-Scrollverdichter für Tiefkühlanwendungen verfügen über ein optimiertes Design für F-Gas-konforme A2L Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial. Der Scroll-Verdichter ist intern und extern optimiert, um den zuverlässigsten Verdichter für Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial unter 150 zu schaffen Es verfügt über eine vollhermetische Konstruktion, um das Risiko von Kältemittelleckagen zu vermeiden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Kompatible Kältemittel
R-407A, R-407C, R-455A, R-454A, R-454C
Nennspannung
400 V, 460 V
Frequenz
50, 60 Hz
Anwendungen
Niedrige Temperaturen
Kälteleistungsbereich
1.1 to 7.0 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
EN12900, LT-Anwendung

Merkmale

  • Ein Modell für mehrere Kältemittel: R455A, R454A, R454C
  • Es verfügt über eine vollhermetische Konstruktion, um das Risiko von Kältemittelleckagen zu vermeiden.
  • Flexibilität in Bezug auf die benötigte Kapazität: mehrere Gestaltungsmöglichkeiten
  • Äußerst leise im Betrieb, ideal für den städtischen Raum und für Wohngebiete
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents