Copeland Scroll ZHW*K2-Verdichter

Die ZHW-Verdichter mit Drehzahl- und Leistungsregelung sowie Dampfeinspritzung wurden entwickelt, um herausragende Leistung und Zuverlässigkeit bei Neubauten und beim Austausch von Heizkesseln zu liefern.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-410A
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
1.14 to 20.4 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -6 °C, Verflüssigung 32 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Höchste Effizienz im gesamten Einsatz- und Drehzahlbereich
  • Übermittlung von Einsatzbereichs- und Drehzahlparametern an den Systemregler (in Echtzeit via Modbus RS485)
  • Dampfeinspritzungstechnologie für optimale Jahresarbeitszahlen: + 15% Leistungszahl und + 25% Leistung
  • Hohe Wassertemperatur für alle Anwendungsbereiche
  • Erfüllt alle EMV-Anforderungen für den Einsatz in Wohngebäuden
  • VDE-Zulassung für ZHW-Verdichter mit passendem Frequenzumrichterantrieb von Copeland
  • Großer Drehzahlbereich 15-120 Hz
  • Scroll und Antrieb optimal aufeinander abgestimmt
  • Variables Volumenverhältnis und Ventil mit hoher volumetrischer Effizienz zur Verbesserung der Kühl- und Heizeffizienz
  • Größerer Regelbereich mit Drehzahlanpassung von 15 bis 120 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents