Copeland YP*K1T Scroll

Copeland Scroll™ YP-Verdichter für Kühlung und reversible Systeme sind für das Kältemittel R32 optimiert. Dieses Kältemittel mit einem GWP-Wert von 675 wird seit vielen Jahren als Hauptbestandteil des Kältemittels R410A verwendet und ist weithin verfügbar. Diese Produktlinie profitiert von den Vorteilen eines Kältemittels mit niedrigem GWP-Wert in Kombination mit Copeland's Expertise in Scrollverdichtern. Die verbesserte Effizienz der YP-Scrolls zeigt sich in der Systemleistung sowohl bei Voll- als auch bei Teillast. All dies hilft HLK-Herstellern bei der Entwicklung von Systemen, die sowohl mit den saisonalen Effizienzanforderungen der Ökodesign-Richtlinie als auch mit der stufenweisen Reduzierung von F-Gas in Einklang stehen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 18 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-32
Nennspannungen
400, 460 V
Frequenz
50, 60 Hz
Anwendungen
Hohe Temperatur
Kälteleistungsbereich
18.75 to 108 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
EN12900, HT-Anwendung

Merkmale

  • Breiter Einsatzbereich für Kühlung und Heizung
  • Eine spezielle Scrollspirale minimiert die Temperatur der Scroll-Auslassleitung und erleichtert so die Implementierung im System
  • Hoher Teillastwirkungsgrad dank eines Ventils mit variablem Verdichtungsverhältnis
  • Höhere Leistungen unter Ausnutzung der Eigenschaften von R32
  • Copeland Scroll mit axialer und radialer Compliance für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents