Copeland Scroll YHV*2P-Verdichter

Copeland Scroll™ YHV*2P Scroll-Verdichter mit variabler Drehzahl wurden entwickelt, um Systemhersteller beim Bau von Sole/Wasser- oder Luft/Wasser-Wärmepumpen zu unterstützen, die die Anforderungen der F-Gas-Absenkung erfüllen. Sie sind dafür geeignet, eine Verdampfungstemperatur von -10 °C bei 68 °C Verflüssigungstemperatur mit R454B/R452B ohne die Notwendigkeit einer verstärkten Dampfeinspritzung (EVI) zu erreichen.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-452B, R-454B
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
1.59 to 24.20 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -5 °C, Verflüssigung 32 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
  • Die YHV-Verdichterreihe behält den gleichen Einsatzbereich, Wirkungsgrad und die gleiche Kapazität wie die Vorgängerreihe R410A
  • Geeignet für Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Anwendungen dank des breiten Anwendungsbereichs
  • Verdichtermodell mit 3 Füßen, für Kompaktheit in der Einheit
  • Die abgestimmte Reihe von ED3-Frequenzumrichterantrieben ist nach EN60335-1 qualifiziert und für ein- und drei-phasige Stromversorgung erhältlich
  • YHV*2P-Verdichter und die darauf abgestimmten Antriebe gehören zur PED-Kategorie II und erfüllen daher strenge Qualitätsanforderungen: Sie sind hermetisch dicht und elektrische Verbindungen sind keine Zündquelle.
  • „Vorkonforme“ Lösung für relevante Anwendungsnormen (EN378, EN60335), um die Systementwicklung und die Zeit bis zur Markteinführung zu verbessern

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents