Copeland Scroll YHV*1U-Verdichter

Copeland Scroll™ YHV*1U Propan-Verdichter mit variabler Drehzahl sind mit Kühl- und Heizleistungen von 1,4 bis 16 kW erhältlich. Diese Modelle profitieren von den hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften von R290 und seinem vernachlässigbaren Potenzial für globale Erwärmung. Systeme mit R290 erfordern im Vergleich zu solchen mit Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) im Durchschnitt eine lediglich halb so große Füllmenge. Somit ist mit R290 die Konformität mit neuen F-Gas-Verordnungen gewährleistet.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-290
Anwendungen
Hohe Temperatur
Heizleistungsbereich
1.34 to 16.80 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -3/-7 °C (min/max), Verflüssigung 35 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
  • Erhöhte Heiz- und Kühleffizienz
  • Axiale und radiale Compliance sowie spezielles Öl für Propan für herausragende Zuverlässigkeit
  • Hermetischer Verdichter, kein Sichtglas, kein Schraderventil, um das Leckagerisiko zu verringern
  • Großer Einsatzbereich zur Abdeckung aller Anwendungen
  • Verdichteranschluss gilt nicht als Zündquelle
  • Mit 3 Füßen für Kompaktheit in der Einheit
  • Drehzahlanpassung zwischen 15 und 120 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents