Copeland YHV* Low Sound Scroll-Verdichter

Copeland™ YHV*RG drehzahlgeregelte Scroll-Verdichter für R290 und YHV*RT Scroll-Verdichter für R454C sind mit Kühl- und Heizleistungen von 6 bis 20 kW erhältlich. Im Vergleich zu herkömmlichen Verdichtern erzielen die low sound YHV*RG und YHV*RT Scroll-Verdichter eine Geräuschminderung von 10 db(A), was der Hälfte der Schallleistung entspricht. Diese Scroll-Verdichter erzielen in Luft-Wasser-Wärmepumpen bei einer Referenztemperatur von 55 °C eine zuverlässige Leistung von A+++. Die verbesserte Effizienz entspricht einer Erhöhung der Jahresarbeitszahl (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP) von 5 %.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-290, R-454C
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
1.6 to 19.7 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -5 °C, Kondensation 50 °C, Saugüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • 10 db(A) Geräuschminderung, wahrgenommen als die Hälfte der Schallleistung
  • 5 % Erhöhung der Jahresarbeitszahl
  • Qualifiziert für R290, ein natürliches Kältemittel mit einem sehr niedrigen Treibhauspotenzial, und für R454C mit einem Treibhauspotenzial unter 150
  • Breiter Einsatzbereich für Wärmepumpen
  • „Vorkonforme“ Lösung für relevante Anwendungsnormen (EN60335-2-34, EN60335-2-40 und EN55014), um die Systementwicklung und die Markteinführungszeit zu verbessern

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents