Copeland-Schriftrolle YH*K1P

Copeland™ Scroll-Verdichter setzen seit vielen Jahren den Standard für Wärmepumpensysteme auf dem Markt. Unsere neuen YH*K1P Scroll-Modelle mit fester Drehzahl für R452B ermöglichen es OEMs, Wärmepumpen mit niedrigem Treibhauspotenzial schnell auf den Markt zu bringen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von neu gebauten Gebäuden über den Austausch von R410A Sole-Wasser-Systemen bis zum Austausch von Altkesseln. Mit YH*K1P Verdichtern können OEMs die Höchstbewertungen bei der Jahresarbeitszahl (A+++) erreichen. Verdichter von Copeland werden für höhere Effizienz, geringe Geräuschemission, überragende Lebensdauer und unübertroffene Zuverlässigkeit konstruiert.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-452B
Nennspannungen
400 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
3.15 to 12.10 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -7 °C, Verflüssigung 35 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
  • Hervorragende Jahresarbeitszahl bei Heiz- und Kühlanwendungen
  • Niedriger Geräuschpegel, geringe Vibrationen
  • Copeland Scroll mit axialer und radialer Compliance bietet hohe Zuverlässigkeit
  • Sechs Größen in Ein- und Dreiphasen-Ausführung lieferbar
  • Zulassung nach PED Klasse II

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents