Copeland Scroll YH*1E Verdichter

Copeland Scroll™ YH*K1E Scroll-Verdichter sind für vielfältige Anwendungen wie Wärmepumpen, Prozess- und Präzisionsklimatisierung sowie Klimatisierung ausgelegt. Sie haben eine spezielle Bauweise, um die Marktbedürfnisse der Kunden für Mittel- und Niederdruckkältemittel mit einem niedrigen Treibhauspotenzial unter 150 GWP zu unterstützen. Sie sind für sehr aggressive Kältemittel mit HFO-Molekülen geeignet. YH*K1E Scroll-Verdichter erfüllen die Anforderungen der PED-Klasse für A2L-Kältemittel.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-454C, R-407C, R-134a, R-513A, R-1234yf
Nennspannungen
400 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Tieftemperatur, Fußbodenheizung, Heizkörper
Heizleistungsbereich
4.79 to 21.70 kW
Leistung bei folgenden Betriebsbedingungen
Verdampfung -7 °C, Verflüssigung 35 °C, Sauggasüberhitzung 5 K, Unterkühlung 4 K

Merkmale

  • Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial
  • Mehrfach-Kältemittelverdichter: optimiert für den Betrieb mit A2L-Kältemitteln wie R-454C (GWP: 148). HFO1234yf-bereit (GWP: 4), aber auch kompatibel mit R-407C, R-134a, R-513A
  • Zulassung nach PED Klasse II
  • Auslaufsichere / gelötete Verbindung
  • Breiter Einsatzbereich für Wärmepumpen
  • Niedrige Überhitzung
  • Tandemfähige Version für alle Größen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents