Copeland große Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung

Mit dieser Reihe an Verflüssigungssätzen zur Außenaufstellung bietet Copeland eine Lösung, die dem steigenden Bedarf an Einheiten mit hoher Kapazität Rechnung trägt. Diese Verflüssigungssätze wurden speziell für die hohen Qualitätsanforderungen des Lebensmittelhandels entwickelt. Diese Produktreihe bietet qualitativ hochwertige Komponenten mit der neuesten Technologie, die zur Bereitstellung eines effizienten und zuverlässigen Betriebs angepasst werden können. Digitale Scroll-Verdichter von Copeland ermöglichen eine stufenlose Leistungsregelung und können somit exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung eingestellt werden. Die EC-Lüfter führen die Wärme äußerst effizient und geräuscharm aus dem Kondensator ab.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-10 von 32 Ergebnissen für Products
:
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Vergleichen
Kompatible Kältemittel
R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-404A, R-134a, R-450A, R-513A
Nennspannungen
400 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Tieftemperatur, Medientemperatur

Merkmale

  • Fortschrittlicher Elektronikschutz, Alarmverlauf
  • Funktion zur Fernüberwachung (Modbus)
  • Intelligenter elektronischer Systemregler
  • Hocheffiziente Scrollverdichter
  • Stufenlose Leistungsregelung von 5 bis 100 %
  • Schwellenwerte optimiert auf Verdampfergruppe des jeweiligen Kreislaufs
  • Für mehrere Kältemittel zugelassen: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A und R513A.
  • Bereit für Wärmerückgewinnung
  • Geräuscharme Scroll-Verdichter mit Schalldämpfung: 42–45 m dB(A) bei 10 m
  • EC-Lüfter der neuesten Generation
  • Vorkonfigurierte, aber auch einstellbare Parameter
  • Einfacher Zugriff auf Steuerung und Bauteile

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents