Copeland Verflüssigungssätze für CO2

Mit dieser Reihe von Verflüssigungssätzen zur Außenaufstellung bietet Copeland eine Lösung, die dem steigenden Bedarf an zukunftssicherer Kältetechnik Rechnung trägt. Diese Modelle wurden für den Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel CO2 entwickelt, das ein sehr niedriges Treibhauspotenzial von gerade einmal 1 aufweist. Das Produktangebot umfasst modernste Technologien, wie etwa Verdichter der Stream-Baureihe, die sich durch ihren leisen und zuverlässigen Betrieb auszeichnen. Der integrierte Frequenzumrichter passt die Verdichterdrehzahl exakt an die Leistungsanforderungen der Anwendung an. EC-Lüfter führen die Wärme äußerst effizient und geräuscharm aus dem Gaskühler ab.

Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Products
:
Kompatible Kältemittel
R-744
Nennspannungen
230, 240 V
Frequenz
50 Hz
Anwendungen
Medientemperatur, Transkritisch

Merkmale

  • Zukunftssichere Lösung mit natürlichem Kältemittel, das ein Treibhauspotenzial von 1 aufweist; nicht von der F-Gas-Verordnung betroffen
  • Gute CO2-Bilanz
  • Leiser Betrieb dank Schallreduzierung mithilfe von speziellen Gehäuseteilen und geräuschoptimierten EC-Lüftern
  • Hohe Energieeffizienz durch frequenzgeregelte Verdichter und EC-Lüfter
  • Raumsparendes Design
  • Zeitsparende Inbetriebnahme dank voreingestellter Parameter
  • Hohe Zuverlässigkeit dank elektronischer Schutzfunktionen, mit denen sich Fehler in Bezug auf Spannung, Phase, Strom und Druckgastemperatur erkennen lassen
  • Modernster Regler für präzise Kontrolle des Kältekreises
  • Modbus-Kommunikation und Überwachungsfunktionalität
  • LCD-Anzeige für den Betriebsstatus
  • OilWatch sorgt für korrekten Ölstand
  • Auf Wärmerückgewinnung vorbereiteter Regler; einfacher Zugang für zeitsparende Wartung; mit fortschrittlichen Industrieprozessen hergestellt und getestet; individuelle Überwachung der Leistungsaufnahme des Verdichters

Dokumentation und Zeichnungen

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents