Copeland ZPD und ZRD-Verdichter

Stufenlose Leistungsregelung in der Klimatechnik: flexible Lösung für R407C und R410A. Da die Last und die Betriebsbedingungen vieler Kühl- und Heizsysteme einen breiten Schwankungsbereich aufweisen, ist eine Leistungsregelung erforderlich. Digital Scroll™ Technologie gestattet eine stufenlose Regelung auf bis zu 10% der Nennleistung. Auf diese Weise sind präzise Temperaturregelung, höchster Komfort und Energieeinsparungen möglich. Digital Scroll-Verdichter sind die ideale Lösung für Prozesskühlung, Verbundanlagen, Kühlgeräte, VRF sowie Dach- und Klimageräte.

Hier erfahren Sie mehr ...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents