Sprężarki Copeland Scroll ZH*KCU

Sprężarki Copeland Scroll™ ZH_KCU do propanu oferują wydajność chłodniczą i grzewczą na poziomie od 4 do 16 kW oraz do 32 kW w konfiguracji tandem. Z powodu doskonałych właściwości termodynamicznych czynnika chłodniczego R290 i jego bardzo niskiej temperatury tłoczenia modele ZH*KCU zapewniają wysoki poziom wydajności, efektywności i szeroki zakres charakterystyk pracy w porównaniu z czynnikami R407C i R410A. Sprężarki spiralne spełniają wymagania standardów niezawodności firmy Emerson.

Więcej informacji…
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents