Chiudere
I trasduttori di pressione forniscono un segnale di uscita in corrente standard (4÷20 mA). Il sensore in silicone è montato in una custodia di acciaio impermeabile riempita di olio che ottimizza una misura stabile e costante con ulteriore protezione da vibrazioni ed una durata equivalente a milioni di cicli di pressione. La punta della sonda consente il posizionamento a contatto con ammoniaca e diversi altri tipi di gas corrosivi.
Continuare a leggere...