Unità di refrigerazione Scroll per interni MC

Unità di refrigerazione Copeland™ raffreddate ad aria per applicazioni a medie e basse temperature. Le unità di refrigerazione Copeland Scroll sono dotate dei più moderni compressori scroll per refrigerazione ed offrono la gamma più ampia nella loro categoria. Basate su un sistema modulare, le unità di base possono essere adattate all'applicazione desiderata aggiungendo svariate opzioni, ad esempio carenature per la protezione dalle intemperie e controlli della velocità del ventilatore.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R407C, R22
Tensioni nominali
230, 400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura

Funzionalità

  • Equipaggiamento standard: basamento, compressore scroll, resistenza carter, condensatore con ventola/e monofase, interruttore HP ed LP, ricevitore di liquido con valvola rotalock, valvole di intercettazione per aspirazione e mandata
  • Adatto per diversi refrigeranti: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A ed R513A
  • Ampia gamma di accessori di qualità
  • Eccellenti efficienza ed affidabilità

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents