Unità di refrigerazione semiermetiche K/L/M

Unità di refrigerazione per interni Copeland™ per applicazioni a medie e basse temperature. La lunga esperienza maturata nell'ambito della progettazione e della produzione si è tradotta in queste unità di refrigerazione con compressori basati su tecnologia a valvole a lamelle. La loro eccellente qualità ed affidabilità è tradizionalmente nota nel settore della refrigerazione. Questa serie di unità di refrigerazione è provvista di ventola unica o doppia che permette dimensioni molto compatte. L’ampia gamma di modelli offre soluzioni per la maggior parte delle applicazioni, tra cui il funzionamento in condizioni estreme, quali temperature ad elevata evaporazione e temperature ambiente elevate.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R22
Tensioni nominali
230, 380, 400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura, alta temperatura

Funzionalità

  • Equipaggiamento standard: compressore, condensatore con ventola/e protetta termicamente, linea di mandata con circuito di tubazioni flessibile od assorbitore di vibrazioni, ricevitore di liquido con valvola di intercettazione, interruttore HP/LP con reset automatico
  • Adatto ad una vasta gamma di refrigeranti: R407A/F, R404A ed R134a
  • Ampia gamma di accessori di qualità
  • Comprovata affidabilità

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents