Unità con ricevitore Digital HLR

Le unità con ricevitore Copeland Scroll Digital™ HLR sono rivolte alla vendita al dettaglio ed al catering. Il design compatto e la potenza della modulazione continua della capacità Digital Scroll consentono un'integrazione ottimale nell'ambiente con la massima efficienza del sistema.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R134a, R450A, R513A, R404A, R448A, R449A, R407A, R407F
Tensioni nominali
400 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Temperatura media

Funzionalità

  • Equipaggiamento standard: compressore Digital Scroll, ricevitore di liquido, linea di liquido con filtro essiccatore e vetro spia, interruttore HP/LP, quadro elettrico completo comprensivo di controllore con protezione da sovraccarico e interfaccia di comunicazione
  • Modulazione continua della capacità 10-100 % (singolo) o 5-100 % (tandem)
  • Controllo preciso della pressione di aspirazione
  • Massima flessibilità del sistema con la possibilità di scegliere liberamente tra condensatori di altri costruttori
  • Efficienza energetica eccellente
  • Affidabilità elevata
  • Installazione facile e veloce
  • Adatto per diversi refrigeranti: R407A/F, 448A/R449A, R404A, R134a, R450A ed R513A

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents