Unità di refrigerazione per esterni di dimensioni ridotte Copeland™ ZX

Le unità di refrigerazione per esterni di dimensioni ridotte Copeland ZX per applicazioni alimentari sono le più piccole nella loro classe, consentendo un'installazione con risparmi di tempo e spazio e una facile integrazione negli edifici. Grazie al peso ridotto, queste unità plug & play possono essere facilmente installate su pareti o tetti. Il compressore Copeland Scroll a bassa rumorosità e la ventola con lame a falcetto consentono un funzionamento silenzioso, importante in ambienti urbani e in aree residenziali. Le unità sono adatte all'uso con refrigeranti a basso GWP in applicazioni a bassa e media temperatura.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-407A, R-404A, R-407C, R-134a, R-407F, R-448A, R-449A
Tensioni nominali
400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura

Funzionalità

  • Dotazione standard: compressore Copeland™ Scroll, resistenza carter, serbatoio di liquido, valvole di servizio, pressostato regolabile per bassa pressione, pressostato per alta pressione, essiccatore di filtri e vetrino d'ispezione, interruttore di alimentazione principale esterno, controllo della velocità della ventola
  • Iniezione di vapore avanzata per modelli per bassa temperatura
  • Risparmio di costi di energia ed esercizio grazie ad efficienza energetica eccellente
  • Funzionamento silenzioso grazie al compressore Copeland Scroll a bassa rumorosità, ventola con lame a falcetto a bassa rumorosità e controllo della velocità delle ventole
  • Minore ingombro grazie alle dimensioni compatte
  • Installazione Plug & Play
  • Il più piccolo nella sua classe
  • Molteplici refrigeranti omologiati: R134a, R513A, R450A, R449A, R448A, R407A, R407F

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents