Unità di refrigerazione compatte per esterni Copeland ZX

Le unità di refrigerazione per esterni Copeland™ ZX combinano l'efficiente tecnologia scroll Copeland con design compatto dell'armadio e funzioni di attenuazione del rumore. Completamente equipaggiata, questa gamma consente una facile e silenziosa integrazione nei sistemi di refrigerazione in qualsiasi ambiente.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-134a, R-450A, R-513A, R-404A, R-448A, R-449A, R-407A, R-407F, R-407C, R-22
Tensioni nominali
230, 400 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura

Funzionalità

  • Equipaggiamento standard: compressore Copeland™ scroll, riscaldatore carter, controllore elettronico, ventola/e con controllo di velocità, ricevitore di liquido, interruttori di sicurezza, essiccatore di filtri e vetro spia, separatore olio e accumulatore in aspirazione (solo modelli LT)
  • I modelli Copeland ZX digitali consentono una modulazione continua della capacità dal 10% al 100%
  • Le funzionalità diagnostiche proteggono l’unità da sovracorrente, mancanza di fase e sbilanciamento di fase
  • Il display a LED visualizza lo stato del sistema in tempo reale
  • Controllo preciso ed elettronico della pressione di aspirazione
  • Risparmio di energetici e di esercizio grazie ad efficienza energetica eccellente
  • Attenuazione del rumore grazie a motori del ventilatore a bassa velocità con design a falce, controllo della velocità della ventola ed insonorizzazione
  • Tecnologia di iniezione di vapore ad elevata capacità per modelli LT
  • Minore ingombro grazie alle dimensioni compatte
  • Installazione facile e veloce
  • Molteplici refrigeranti omologati, inclusi R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A e R513A

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents