Unità di refrigerazione compatte per interni Copeland ZX

Per anni, le unità di refrigerazione Copeland™ hanno rappresentato una fonte d'innovazione per il settore della refrigerazione fornendo soluzioni per un'installazione rapida e semplice. La comunicazione costante tra Emerson e i suoi clienti ha consentito di sviluppare delle unità di refrigerazione per interni di ultima generazione, compiendo un ulteriore passo in avanti. La gamma per interni Copeland ZX rappresenta la soluzione ideale per installazioni urbane con vincoli di spazio e rumorosità ed è inoltre adatta all'uso in aree caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-134a, R-404A, R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-450A, R-513A
Tensioni nominali
230 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Temperatura media

Funzionalità

  • Funzionamento in ambienti urbani o con condizioni meteo estreme
  • Soluzioni plug & play per uso interno
  • Compatibile con tubi d'aria standard (500 mm)
  • I molteplici refrigeranti omologati garantiscono una soluzione a basso GWP
  • Elevata efficienza grazie alla modulazione continua della capacità
  • Controlli elettronici avanzati con visualizzazione di stato mediante LED
  • Design compatto per un minimo ingombro

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents