Copeland scroll YF*K1E per basse temperature

I compressori scroll Copeland YF*K1E per applicazioni a basse temperature sono caratterizzati da un design ottimizzato per refrigeranti A2L a basso contenuto di GWP conformi a gas fluorurati. Il compressore scroll è stato ottimizzato sia internamente che esternamente in modo da creare il compressore più affidabile con i refrigeranti con contenuti elevati di HFO. Il design è completamente ermetico, per evitare il rischio di perdite di refrigerante.

Continuare a leggere...
Compatibilità con i refrigeranti
R-407A, R-407C, R-455A, R-454A, R-454C
Tensione nominale
400 V, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Basse temperature
Capacità di refrigerazione
da 1,1 a 7,0 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
EN12900, applicazioni a basse temperature

Funzionalità

  • Un modello per più refrigeranti: R455A, R454A, R454C
  • Completamente ermetico, per evitare il rischio di perdite di refrigerante.
  • Flessibilità in termini di capacità richiesta: più opzioni di progettazione
  • Funzionamento estremamente silenzioso, specificamente adattato alle applicazioni in aree urbane e domestiche
  • Design compatto e leggero

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents