Compressori Copeland Scroll ZH*KVE

I compressori Copeland Scroll™ per il riscaldamento sono progettati per garantire un funzionamento ottimale ed il massimo livello di affidabilità delle pompe di calore collegate a sistemi di distribuzione idronici per il riscaldamento degli spazi e/o per la produzione di acqua calda sanitaria. Tali applicazioni richiedono il raggiungimento di temperature di condensazione pari a 65 °C con alta efficienza ed affidabilità su una vasta gamma di condizioni operative. Caratteristiche quali connessioni di raccordo brasate e versioni speciali per la configurazione in tandem dei compressori soddisfano i requisiti dei sistemi a pompa di calore.

Continuare a leggere...
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents