Copeland Scroll ZF*K4E/ZF*KVE per LT

I compressori ZF Copeland Scroll™ sono sviluppati per fornire le migliori prestazioni in applicazioni a bassa temperatura. La gamma ha un ampio campo di applicazione, dal momento che può operare con una temperatura di evaporazione da -40 °C fino a +7 °C. Il design del compressore è stato ottimizzato per soddisfare appieno i requisiti delle applicazioni per alimenti surgelati. Il sistema di affidabilità scroll conferisce a questi compressori un'elevata tolleranza ai cosiddetti colpi di liquido.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R22
Tensioni nominali
230, 380, 400, 460 V
Frequenza
50, 60 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura

Funzionalità

  • Ampio campo di funzionamento, con temperatura di condensazione a soli 10 °C per ridurre al minimo il consumo energetico
  • Un modello per più refrigeranti
  • Leggerezza e compattezza fino alla metà del peso dei compressori semiermetici equivalenti
  • Copertura opzionale Sound Shell per l’attenuazione del rumore fino a 10 dBA
  • Modelli ZF con iniezione di liquido - Iniezione semplice, efficiente ed affidabile con valvola di controllo della temperatura di scarico (DTC)
  • Modelli ZF con iniezione di vapore avanzata: - Efficienze stagionali rispetto ai migliori compressori semiermetici Emerson - Capacità ed efficienza del sistema migliorate rispettivamente del 40% e del 25%, che li rendono i compressori più efficienti sul mercato - Possibilità di ridurre le dimensioni di apparecchiature e componenti utilizzando compressori di dimensioni inferiori

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents