Copeland Scroll ZB*KAU

La gamma Emerson di compressori scroll di dimensioni ridotte per applicazioni R290 è ideale per espositori autonomi con design di circuito multiplo, unità di condensazione racchiuse per applicazioni in celle frigorifere ed adatti per applicazioni con carica di refrigerante R290 inferiore a 150 g.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R290
Tensioni nominali
230, 400 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Temperatura media

Funzionalità

  • Design a 3 piedi con compattezza e peso inferiore
  • Volume interno libero ridotto per applicazioni inferiori a 150 g
  • Alta efficienza e bassa rumorosità

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents