Unità di refrigerazione ad alta capacità per esterni Copeland

Con questa gamma di unità di refrigerazione per esterni, Emerson offre una soluzione in grado di soddisfare la domanda crescente di unità ad elevata capacità. Queste unità di refrigerazione sono progettate per soddisfare le esigenze di alta qualità del settore della distribuzione alimentare al dettaglio. La gamma si avvale della tecnologia più innovativa con componenti altamente qualitativi, regolati per offrire un funzionamento efficiente ed affidabile. I compressori Copeland scroll digital offrono una modulazione continua della capacità al fine di soddisfare in modo preciso le esigenze dell'applicazione. I ventilatori EC rimuovono il calore dal condensatore nel modo più efficiente e silenzioso possibile.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-404A, R-134a, R-450A, R-513A
Tensioni nominali
400 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Bassa temperatura, media temperatura

Funzionalità

  • Protezione elettronica avanzata, cronologia degli allarmi
  • Capacità di monitoraggio remoto (modbus)
  • Controller sistema elettronico intelligente
  • Compressori scroll ad alta efficienza
  • Modulazione continua della capacità 5...100%
  • Setpoint ottimizzato per il gruppo evaporatore di ciascun circuito
  • Molteplici refrigeranti omologati: R407A/F, R448A/ R449A, R404A, R134a, R450A e R513A.
  • Predisposto per recupero del calore
  • Compressori caratterizzati da un basso livello di rumorosità con attenuazione del rumore - 42-45 m dB(A) a 10 m
  • Ventilatori EC di ultima generazione
  • Impostazioni preconfigurate e regolabili
  • Facile accesso al controller e ai componenti

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents