Unità di refrigerazione scroll Copeland per CO2

Queste innovative unità di refrigerazione scroll a CO2 sono dotate di un design modulare per applicazioni in interni ed esterni, progettate per soddisfare tutti i vincoli di spazio, rumorosità e installazione. La gamma è dotata di compressori scroll a CO2 silenziosi, isolamento di comparti, ventilatori EC e controllo della modalità notturna. Funzionano con refrigerante naturale CO2, caratterizzato da un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari soltanto a 1.

Continuare a leggere...
Compatibilità con refrigeranti
R-744
Applicazioni
Temperatura media
Capacità di refrigerazione
Da 15 a 50 kW
Prestazioni riferite alle condizioni
EN13215, applicazione MT

Funzionalità

  • Soluzione ecocompatibile a prova di futuro con refrigerante naturale a 1 GWP, non influenzata dalla legislazione F-Gas
  • Basse emissioni di carbonio
  • Basso livello di rumorosità
  • Design per risparmio energetico e di spazio adatto a tutti i climi
  • Funzionamento continuo anche nelle condizioni ambientali più calde
  • Soddisfa i requisiti di qualità dell'industria alimentare
  • Sistema di gestione dell'olio collaudato
  • Funzionalità di monitoraggio e comunicazione remote

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents