Unità di refrigerazione Copeland per CO2

Con questa gamma di unità di refrigerazione per esterni, Emerson offre una soluzione che risponde alla crescente domanda di tecnologia per la refrigerazione valida in futuro. Questi modelli sono progettati per il funzionamento con il refrigerante naturale CO2, a bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP), pari appena ad 1. La gamma dispone della tecnologia più moderna come i compressori serie Stream, caratterizzati dal funzionamento silenzioso e affidabile. L'inverter integrato controlla che la velocità del compressore corrisponda esattamente alla richiesta di capacità dell'applicazione. I ventilatori EC rimuovono il calore dal gas cooler nel modo più efficiente e silenzioso possibile.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti

No results were found

Compatibilità con refrigeranti
R-744
Tensioni nominali
230, 240 V
Frequenza
50 Hz
Applicazioni
Temperatura media, transcritico

Funzionalità

  • Soluzione per il futuro con refrigerante naturale a 1 GWP, non influenzata dalla legislazione F-Gas
  • Emissioni di anidride carbonica basse
  • Funzionamento silenzioso grazie ad una speciale attenuazione sui pannelli eda ventole EC ottimizzate dal punto di vista della rumorosità
  • Elevata efficienza energetica grazie al controllo del compressore con inverter e ventole EC
  • Design compatto
  • Risparmio nei tempi di messa in servizio grazie a parametri preimpostati
  • Alta affidabilità con protezione elettronica contro tensione, fase, corrente e temperatura di scarico errate
  • Controllore all'avanguardia per un controllo preciso del sistema
  • Comunicazione Modbus e funzione di monitoraggio
  • Display LCD per la visualizzazione dello stato di esercizio
  • OilWatch mantiene il giusto livello di olio del sistema
  • Controllore preparato per recupero del calore; facile accesso per risparmiare tempo nell'assistenza; costruito e collaudato in processi industriali avanzati; monitoraggio del consumo energetico del singolo compressore

Documenti e schemi

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents