Compresores horizontales Copeland Scroll ZRH(V)*

Los modelos de velocidad fija y variable de la gama ZRH de compresores scroll horizontales se basan en el exclusivo diseño de Copeland Scroll y proporcionan la misma fiabilidad que los compresores Copeland Scroll estándar. Vienen con una bomba de aceite para responder a las exigencias específicas de la aplicación de aire acondicionado en medios de transporte y a la disposición horizontal del compresor en general. Los compresores scroll ZRHV con tecnología de velocidad variable proporcionan una modulación de capacidad de 70 % a 150 %.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R-407C, R-134a
Voltajes nominales
230, 380, 400, 460, 575 V
Frecuencia
50, 60 Hz
Aplicaciones
Temperatura alta

Características

  • Compacto y ligero
  • Diseño horizontal con menos de 250 mm de altura
  • Bomba de aceite adicional
  • Reducción del riesgo potencial de fugas de refrigerante mediante sellado del eje del motor
  • Modulación de capacidad del 70 % al 150 % para modelos ZRHV con tecnología de velocidad variable
  • Ajuste axial y radial de las espirales para conseguir una mayor fiabilidad y eficiencia

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents