Compresores Copeland Scroll ZR

Los compresores ZR R407C y R134a Copeland Scroll™ de aire acondicionado están diseñados para conseguir la máxima eficiencia y fiabilidad en aplicaciones de aire acondicionado, confort y enfriamiento de procesos, con temperaturas de evaporación cercanas a los +5 °C. Características tales como conexiones soldar, configuración en tándem y capacidad para trabajar con múltiples refrigerantes son claves para ajustarse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R134a, R450A, R513A, R407C, R22
Voltajes nominales
200, 230, 380, 400, 460 V
Frecuencia
50, 60 Hz
Aplicaciones
Temperatura alta
Rango de capacidad frigorífica
3,12 a 83 kW
Capacidades expresadas según condiciones
EN12900, aplicación HT

Características

  • Ajuste axial y radial de sus espirales para conseguir una mayor eficiencia y fiabilidad
  • Amplia línea de scrolls para R407C y R134a
  • Bajo TEWI (impacto total equivalente sobre el calentamiento)
  • Niveles de ruido y vibración bajos
  • Baja velocidad de circulación de aceite
  • Configuraciones en tándem y trío avalados por Copeland para una mayor eficiencia estacional (ESEER)

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents